??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
FDXA8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
FDXA,FDXAS - 旋钮柱塞-细牙复位型
明细表
FDXA8
MODEL
型号
KMAT
旋钮材质
尼龙
MMAT
主体材质
MSUR
主体表面处理
PMAT
凸销材质
NMAT
螺母材质
NSUR
螺母表面处理
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
螺距(细牙)
1.0 mm
FIX04
C
4 mm
FIX06
La
43.0 mm
FIX08
D
16 mm
FIX10
E
4.5 mm
FIX12
I
16 mm
FIX14
H
13.5 mm
FIX16
F
6 mm
FIX18
S
13 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D