??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GDH13S3-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH13B,GDH13N,GDH13S,GDH13A,GDH13AM,GDH13AB - Fixed ring - open type - standard type
Bill of material
GDH13S3-8
MODEL
Model
MAT
material
SUR
surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
B
mm
FIX02
Da
16 mm
FIX04
M
M3
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
H
6.0 mm
FIX10
W
1.0 mm
FIX12
X
4.5 mm
FIX14
Y
2.2 mm
FIX16
Z
mm
FIX18
C
0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
Download CAD models
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Previews
3D
2D