??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GDH56S3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH29B,GDH29N,GDH29S,GDH56B,GDH56N,GDH56S,GDH55B,GDH55N,GDH55S,GDH57B,GDH57N,GDH57S - Fixed Ring Stop Screw Fixed Type Double Hole Fixed Type
Bill of material
GDH56S3
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
B
6 mm
FIX04
Da
18 mm
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
P
11 mm
FIX10
M*L
M3*3
FIX14
M1
M3
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D