??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GDH51S3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH51B GDH51N GDH51S GDH52B GDH52N GDH52S - Open type with internal thread (fine thread and coarse thread)
Bill of material
GDH51S3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
B
8 mm
FIX04
m
FIX06
Da
16 mm
FIX08
M
M3
FIX10
d
3.4 mm
FIX12
H
6.0 mm
FIX14
W
1.0 mm
FIX16
X
4.5 mm
FIX18
Y
2.1 mm
FIX20
Z
3~5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D