??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GDH51S3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH51B GDH51N GDH51S GDH52B GDH52N GDH52S - Open type with internal thread (fine thread and coarse thread)
Bill of material
GDH51S3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
B
8 mm
FIX04
m
FIX06
Da
16 mm
FIX08
M
M3
FIX10
d
3.4 mm
FIX12
H
6.0 mm
FIX14
W
1.0 mm
FIX16
X
4.5 mm
FIX18
Y
2.1 mm
FIX20
Z
3~5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D