??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GDH51S3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH51B GDH51N GDH51S GDH52B GDH52N GDH52S - Open type with internal thread (fine thread and coarse thread)
Bill of material
GDH51S3
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
B
8 mm
FIX04
m
FIX06
Da
16 mm
FIX08
M
M3
FIX10
d
3.4 mm
FIX12
H
6.0 mm
FIX14
W
1.0 mm
FIX16
X
4.5 mm
FIX18
Y
2.1 mm
FIX20
Z
3~5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D