??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GDH59B10-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH59B,GDH59N - Fixed ring-open type-void keyway type
Bill of material
GDH59B10-10
MODEL
Model
MAT
material
Equivalent to S45C
SUR
surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
B
mm
FIX02
Da
30 mm
FIX04
M
M4
FIX06
d
4.5 mm
FIX08
R
3.75 mm
FIX10
W
1.5 mm
FIX12
C
0.4 mm
FIX14
X
9.0 mm
FIX16
Y
5 mm
FIX18
Z
7.0 mm
FIX20
b
3.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D