??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GDH61S10-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH61B,GDH61N,GDH61S,GDH62B,GDH62N,GDH62S - Fixed ring - D-shaped cutting compact - open / separate type
Bill of material
GDH61S10-8
MODEL
Model
LV1
type
MAT
material
SUR
surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
B
8 mm
FIX02
Da
30 mm
FIX04
M
M3
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
R
3.00 mm
FIX10
W
1.5 mm
FIX12
C
0.4 mm
FIX14
X
9.0 mm
FIX16
Y
4.9 mm
FIX18
Z
8~10 mm
FIX20
M1
M3
FIX22
H
12.0 mm
FIX24
h
5.0 mm
FIX26
P
8 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D