??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GDH61S10-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GDH61B,GDH61N,GDH61S,GDH62B,GDH62N,GDH62S - Fixed ring - D-shaped cutting compact - open / separate type
Bill of material
GDH61S10-8
MODEL
Model
LV1
type
MAT
material
SUR
surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
B
8 mm
FIX02
Da
30 mm
FIX04
M
M3
FIX06
d
3.4 mm
FIX08
R
3.00 mm
FIX10
W
1.5 mm
FIX12
C
0.4 mm
FIX14
X
9.0 mm
FIX16
Y
4.9 mm
FIX18
Z
8~10 mm
FIX20
M1
M3
FIX22
H
12.0 mm
FIX24
h
5.0 mm
FIX26
P
8 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D