??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GE-100-5-A-18
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GE_100W - Geared motor - standard horizontal 100W
Bill of material
GE-100-5-A-18
MODEL
Model
GE-100-5-A-18
CODE
Code
GE
VAR02
Power
100 W
VAR04
Reduction ratio
VAR06
Type
VAR08
Brake
VAR10
Axle diameter
18
FIX02
Frequency
50/60 HZ
FIX03
Voltage
110/220 V
FIX04
Electric current
3.4/1.7 A
FIX05
Rotation number
1350/1650 rpm
FIX06
Output speed(50HZ/60HZ)
300/360 rpm
FIX07
Output torque(50HZ/60HZ)
0.31/0.26 kg.m
FIX08
Vertical load of output shaft(50HZ/60HZ)
36/30 KG
FIX09
Actual speed ratio
4.58
FIX10
A1
255.5 mm
FIX12
A2
260 mm
FIX14
D
40 mm
FIX16
E
110 mm
FIX18
F
135 mm
FIX20
G
65 mm
FIX22
H
10 mm
FIX24
J
16.0 mm
FIX26
K
50 mm
FIX28
L
11 mm
FIX29
M
125 mm
FIX30
X
130 mm
FIX31
Y
88.5 mm
FIX32
Z
103 mm
FIX35
Output shaft end(P)
30 mm
FIX36
Output shaft end(Q)
26 mm
FIX37
Output shaft end(S)
18 mm
FIX38
Output shaft end(T)
20 mm
FIX39
Output shaft end(W)
5 mm
FIX40
weight
5.5 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D