??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GL-400-3-A-22
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL_400W - Geared motor - standard vertical 400W
Bill of material
GL-400-3-A-22
MODEL
Model
GL-400-3-A-22
CODE
Code
GL
VAR02
Power
400 W
VAR04
Reduction ratio
VAR06
Type
VAR08
Brake
VAR10
Axle diameter
FIX02
Frequency
50/60 HZ
FIX03
Voltage
110/220 V
FIX04
Electric current
7.6/3.8 A
FIX05
Rotation number
1350/1650 rpm
FIX06
Output speed(50HZ/60HZ)
500/600 rpm
FIX07
Output torque(50HZ/60HZ)
0.7/0.6 kg.m
FIX08
Vertical load of output shaft(50HZ/60HZ)
54/45 KG
FIX09
Actual speed ratio
4.29
FIX10
A1
334.0 mm
FIX12
A2
328 mm
FIX14
D
148 mm
FIX16
E
185 mm
FIX18
F
172 mm
FIX20
G
164 mm
FIX22
H
10 mm
FIX24
J
18.2 mm
FIX26
K
50 mm
FIX28
L
12 mm
FIX29
M
160 mm
FIX30
V
131.0 mm
FIX31
U
131 mm
FIX32
Y
3.5 mm
FIX34
Z
123 mm
FIX35
Output shaft end(P)
40 mm
FIX36
Output shaft end(Q)
35 mm
FIX37
Output shaft end(S)
22 mm
FIX38
Output shaft end(T)
25.0 mm
FIX39
Output shaft end(W)
7 mm
FIX40
weight
12.0 kg
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D