??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GL101F5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL101F - Ball Rollers - Hex Head Stud
Bill of material
GL101F5
MODEL
Model
GL101F5
MMAT
Main Body Material
Polyacetal
SMAT
Spacer Material
-
MBMAT
Main Ball Material
Polyacetal Ball
SBMAT
Sub Ball Material
Equivalent to SUS440C(HRC55~)
CODE
Code
GL101F
VAR02
M
FIX02
L
6 mm
FIX04
L1
1.5 mm
FIX06
H
5 mm
FIX08
d1
4.76 mm
FIX10
S
8 mm
FIX12
E
1.5 mm
FIX14
Allowable Load N (kgf)
2(0.2)
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D