??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
GL103E16
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GL103E - 钢珠滚轮-带柱塞功能-外螺纹型
明细表
GL103E16
MODEL
型号
GL103E16
MMAT
主体材质
相当于SUS304
SMAT1
调整环材质
相当于SUS304
BMAT
滚珠材质
相当于SUS440C(HRC55~)
CMAT
壳体材质
相当于SUS304
SMAT2
弹簧材质
相当于SUS631J1
RMAT
扣环材质
相当于SUS304
CODE
Code
GL103E
VAR02
公称型号
FIX02
M(细牙螺纹)
16×1.5
FIX04
D
19 mm
FIX06
D1
13.5 mm
FIX08
L
14.0 mm
FIX10
L1
1.5 mm
FIX12
L2
9 mm
FIX14
a
2.0 mm
FIX16
d1
5.56 mm
FIX18
P
15.4 mm
FIX20
l
1.5 mm
FIX22
负载量 min.
23 N
FIX24
负载量 max.
30 N
VAR04
附属专用扳手
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D