??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
GL103F10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GL103F - 钢珠滚轮-圆螺栓型
明细表
GL103F10
MODEL
型号
GL103F10
MMAT
主体材质
相当于SUS304
SMAT
调整环材质
相当于SUS304
MBMAT
主球材质
相当于SUS440C(HRC55~)
SBMAT
副球材质
相当于SUS440C(HRC55~)
CODE
Code
GL103F
VAR02
M
FIX02
L
12 mm
FIX04
L1
2.5 mm
FIX06
H
10 mm
FIX08
D
18.5 mm
FIX10
d1
8.73 mm
FIX12
a
2.0 mm
FIX14
P
15.4 mm
FIX16
耐负载 N(kgf)
55(5.6)
VAR04
附属专用扳手
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D