??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
GL106D8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GL106D - 钢制万向球 车削型 螺杆式·六角螺栓型
明细表
GL106D8
MODEL
型号
GL106D8
LV1
类型
螺杆式
LV2
类型
全螺纹型
MAT1
主体材质
相当于S45C
MAT2
球材质
相当于SUJ2
SUR
表面处理
发黑处理
CODE
Code
GL106D
VAR02
No.
FIX02
M
16
FIX04
H
30 mm
FIX06
h1
2 mm
FIX08
d
8 mm
FIX10
单体载重
5 kg
FIX12
容许荷重
8 kg
FIX14
本体重量
20 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D