??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
GL107D6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
GL107D - 钢制万向球 车削型 螺杆式·六角螺栓型
明细表
GL107D6
MODEL
型号
GL107D6
LV1
类型
螺杆式
LV2
类型
经济型
MAT1
主体材质
相当于S45C
MAT2
球材质
相当于SUJ2
SUR
表面处理
镀镍
CODE
Code
GL107D
VAR02
No.
FIX02
D
12 mm
FIX04
M
6
FIX06
T
1.5 mm
FIX08
d1
6.350 mm
FIX10
h1
9.0 mm
FIX12
h2
12 mm
FIX14
W
1.5 mm
FIX16
W1
1.5 mm
FIX18
D1
0 mm
FIX20
D2
0.0 mm
FIX22
h3
0.0 mm
FIX24
h4
0.0 mm
FIX26
S
0 mm
FIX28
V
0 mm
FIX30
单体载重
5 kg
FIX32
容许荷重
6 kg
FIX34
本体重量
35 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D