??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GL15S20-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL15CB,GL15CN,GL15AM,GL15S,GL16CB,GL16CN,GL16AM,GL16S - Metal Rollers - With Bearings
Bill of material
GL15S20-15
MODEL
Model
LV1
lV1
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
L Selection
mm
FIX02
D
20 mm
FIX04
d
6 mm
FIX06
D1(H7)
15 mm
FIX08
dh
10 mm
FIX10
Ba
5 mm
FIX12
Bearing Used
696ZZ×2
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D