??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
GL25S6-4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL25CN,GL25S,GL26CN,GL26S - Threaded Bearings
Bill of material
GL25S6-4
MODEL
Model
LV1
Type
BMAT
Bearing Material
SMAT
Shaft Material
SSUR
Shaft Surface Treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L
mm
FIX02
Ba
2.5 mm
FIX04
d
3 mm
FIX06
a
1.0 mm
FIX08
G
1.5 mm
FIX10
M(Coarse)
M3
FIX12
Bearing
673ZZ
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D