??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GL30C15-4-F0.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL30C,GL30AM - Guide Rollers - Double Flanged
Bill of material
GL30C15-4-F0.5
MODEL
Model
BMAT
Body Material
SUR
Surface Treatment
RMAT
Retaining Ring Material
BEMAT
Bearing Material
Steel
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
V Groove Width
mm
VAR06
F Specify unit 0.5mm
mm
Введите значение для VAR06
F Specify unit 0.5mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
d
3 mm
FIX04
P
10 mm
FIX06
dh
8 mm
FIX08
T
9 mm
FIX10
S
2.5 mm
FIX12
W
4 mm
FIX14
Bearing Used
623ZZ
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D