??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
GL40DS2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL38D,GL38DS,GL38E,GL38ES,GL40D,GL40DS,GL40E,GL40ES,GL48D,GL48DS,GL48E,GL48ES - Roller cutting wheel
Bill of material
GL40DS2
MODEL
Model
LV1
type
RMAT
Roller material
BMAT
Bearing material
FMAT
Frame material
stainless steel
SMAT
Screw and nut material
MAT1
Support material
RSUR
Roller surface treatment
SSUR
Screw and nut surface treatment
SUR1
Support surface treatment
CODE
Code
VAR02
Number of rounds
VAR04
Change chamfer angle
FIX02
S
mm
FIX04
L
mm
FIX06
H
27 mm
FIX08
D
20 mm
FIX10
T
100 mm
FIX12
t
1.5 mm
FIX14
Load resistance (single roller)
50khf(490N)
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D