??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
GL58SMR3-12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GL57UHB,GL57UHW,GL57UMB,GL57UMW,GL57DHR,GL57SMR,GL58UHB,GL58UHW,GL58UMB,GL58UMW,GL58SMR,GL59UHB,GL59UHW,GL59UMB,GL59UMW,GL59DHR,GL59SMR,GL60UHB,GL60UHW,GL60UMB,GL60UMW,GL60SMR - Rubber coated bearing external thread standard elongated cylindrical type
Bill of material
GL58SMR3-12
MODEL
Model
LV1
Bearing material
LV2
type
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
D
mm
FIX02
M (coarse thread)
M3
FIX04
F
mm
FIX06
Allowable load
N
FIX08
B
3 mm
FIX10
Da
7 mm
FIX12
B1
0 mm
FIX14
r(min.)
0.1 mm
FIX16
G
1.5 mm
FIX18
Using bearings
683ZZ
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D