??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
GZC38CN4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
GZC37CN,GZC37S,GZC38C,GZC38CN,GZC39CN,GZC39AM,GZC10C,GZC10CN,GZC10AM - Bearing cover
Bill of material
GZC38CN4
MODEL
Model
LV1
type1
LV2
type2
CODE
Code
VAR02
V
mm
FIX02
Applicable bearing
673
FIX04
Applicable bolt
M3
FIX06
Ha
26 mm
FIX08
P.C.D.
16 mm
FIX10
W
21 mm
FIX12
T
5 mm
FIX14
d
3.5 mm
FIX16
d1
6.5 mm
FIX18
D
6 mm
FIX20
S
1.5 mm
VAR04
Supplied with lubricating grease replenishing hole
VAR06
FC Specified unit: 1mm
mm
VAR08
Change the number of installation holes
VAR10
Change mounting hole type
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D