??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
HC13AD1210
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HC13AD,HC13ADN - 缓冲器-AD系列可调式
明细表
HC13AD1210
MODEL
型号
SMAT
外壳及配件材质
硬化钢
SSUR
外壳及配件表面处理
发黑处理或渗碳处理
PMAT
活塞杆材质
不锈钢或中碳钢
PSUR
活塞杆表面处理
镀铬处理
CMAT
撞击头材质
聚缩醛
AOT
使用温度
-10~80℃
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
行程
10 mm
FIX04
螺纹
M12×1.0 mm
FIX06
A
78.5 mm
FIX08
A1
58.7 mm
FIX10
B
50.6 mm
FIX12
C
10.0 mm
FIX14
D
3 mm
FIX16
E
10.5 mm
FIX18
F
9.8 mm
FIX20
G
14 mm
FIX22
H
15.7 mm
FIX24
I
4 mm
FIX26
J
10×11 mm
FIX28
最大吸收能量
12 N·m
FIX30
最大有效重量
35.0 Kg
FIX32
最高撞击速度
3.0 m/s
FIX34
使用频率 [回/分]
30
FIX36
重量
g
FIX95
资料文档
资料文档 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D