??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
HC13AD1210
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HC13AD,HC13ADN - Buffer - AD Series - Adjustable Type
Bill of material
HC13AD1210
MODEL
Model
SMAT
Shell Material
Hardened steel
SSUR
Shell Surface Treatment
Black oxidation or carburizing
PMAT
Piston rod Material
Stainless steel or medium carbon steel
PSUR
Piston rod Surface Treatment
Chrome plated
CMAT
Cover Material
Polyacetal
AOT
Operating temperature
-10~80℃
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
Stroke
10 mm
FIX04
Thread
M12×1.0 mm
FIX06
A
78.5 mm
FIX08
A1
58.7 mm
FIX10
B
50.6 mm
FIX12
C
10.0 mm
FIX14
D
3 mm
FIX16
E
10.5 mm
FIX18
F
9.8 mm
FIX20
G
14 mm
FIX22
H
15.7 mm
FIX24
I
4 mm
FIX26
J
10×11 mm
FIX28
Max.PerCycle
12 N·m
FIX30
Max. Effective Mass
35.0 Kg
FIX32
Max. Impact Speed
3.0 m/s
FIX34
Frequency of use
30
FIX36
Weight
g
FIX95
PDF
PDF mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D