??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HG16S3612
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HG16S36 - Slide Rails - Medium Load Stainless Steel, Three-Step
Bill of material
HG16S3612
MODEL
Model
HG16S3612
RMAT
Rail Material
Equivalent to SUS304
BMAT
Ball Material
Equivalent to SUS440C
CODE
Code
HG16S36
VAR02
No.
FIX02
Rail Length
304.8 mm
FIX04
Stroke
327.2 mm
FIX06
A
- mm
FIX08
Ba
149.2 mm
FIX10
C
260.3 mm
FIX12
D
273.0 mm
FIX14
Load Rating
587 N/2 pcs.
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D