??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
HPSCC50-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HPSCC - Photo Sensor Cams - Clamping
Bill of material
HPSCC50-8
MODEL
Model
HPSCC50-8
MAT
Material
Equivalent to A6063
SUR
Surface treatment
-
ATT
Attachments
Hex Socket Head Cap Screw
CODE
Code
HPSCC
VAR02
D
mm
VAR04
P Selection
mm
FIX02
A
11 mm
FIX04
m
4.75 mm
FIX06
Ba
31 mm
FIX08
C
6.5 mm
FIX10
S
2.5 mm
FIX12
X
11.5 mm
FIX14
Y
4.8 mm
FIX16
t
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D