??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
HPSCC50-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HPSCC - Photo Sensor Cams - Clamping
Bill of material
HPSCC50-8
MODEL
Model
HPSCC50-8
MAT
Material
Equivalent to A6063
SUR
Surface treatment
-
ATT
Attachments
Hex Socket Head Cap Screw
CODE
Code
HPSCC
VAR02
D
mm
VAR04
P Selection
mm
FIX02
A
11 mm
FIX04
m
4.75 mm
FIX06
Ba
31 mm
FIX08
C
6.5 mm
FIX10
S
2.5 mm
FIX12
X
11.5 mm
FIX14
Y
4.8 mm
FIX16
t
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D