??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HY17S50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY17S,HY18S - Stainless steel heavy hinge
Bill of material
HY17S50
MODEL
Model
MAT
Material
Equivalent to SUS316
SUR
Surface treatment
-
CODE
code
VAR02
L
mm
FIX02
Type
A
FIX04
W
50 mm
FIX06
W1
35 mm
FIX08
L1
20.0 mm
FIX10
C
6 mm
FIX12
Ta
14 mm
FIX14
t
5 mm
FIX16
N1
4.4 mm
FIX18
N2
8.6 mm
FIX20
D
8.6 mm
FIX22
d
4.6 mm
FIX24
FDS
3
FIX26
RXFZ
350 N
FIX28
Weight
109 g
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D