??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
HY21RA5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY21LA,HY21RA,HY21LAB,HY21RAB - Pluggable hinge
Bill of material
HY21RA5
MODEL
Model
MAT
Material
Equivalent to A6063S-T5
SUR
Surface treatment
CODE
code
VAR02
No.
FIX02
La
47 mm
FIX04
W
36 mm
FIX06
K
11.0 mm
FIX08
P
25 mm
FIX10
J
7.5 mm
FIX12
S
21 mm
FIX14
N1
5.5 mm
FIX16
N2
11 mm
FIX18
E
5.0 mm
FIX20
R
5.0 mm
FIX22
RXFZ
10 kg
FIX24
RXFZ
98 N
FIX26
Weight
22 g
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D