??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
HY25A5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY25A - 铝合金蝶形铰链 超短头螺栓型
明细表
HY25A5
MODEL
型号
HY25A5
MAT
材质
A6063
MAT1
衬套材质
聚缩醛
SUR
表面处理
阳极氧化处理
CODE
Code
HY25A
VAR02
No.
FIX02
容许负载
10 kg
FIX04
容许负载
98 N
FIX06
重量
22 (g)
FIX08
L
47 mm
FIX10
W
36 mm
FIX12
K
11.0 mm
FIX14
P
25 mm
FIX16
J
7.5 mm
FIX18
S
21 mm
FIX20
d
5.5 mm
FIX22
D
10 mm
FIX24
E
5.0 mm
FIX26
D1
7.0 mm
FIX28
C
10 mm
FIX30
C1
5.5 mm
FIX32
Z
11.5 mm
FIX34
Z1
1.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D