??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
HY25A5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY25A - Aluminum alloy butterfly hinge ultra-short head bolt type
Bill of material
HY25A5
MODEL
Model
HY25A5
MAT
Material
A6063
MAT1
Bushing material
Polyacetal
SUR
Surface treatment
Anodizing
CODE
Code
HY25A
VAR02
No.
FIX02
Allowable load
10 kg
FIX04
Allowable load
98 N
FIX06
weight
22 (g)
FIX08
L
47 mm
FIX10
W
36 mm
FIX12
K
11.0 mm
FIX14
P
25 mm
FIX16
J
7.5 mm
FIX18
S
21 mm
FIX20
d
5.5 mm
FIX22
D
10 mm
FIX24
E
5.0 mm
FIX26
D1
7.0 mm
FIX28
C
10 mm
FIX30
C1
5.5 mm
FIX32
Z
11.5 mm
FIX34
Z1
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D