??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
HY56S50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY56SG,HY56S,HY57SG,HY57S - Dismantling hinge flat type and economic plug type
Bill of material
HY56S50
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUS316
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
A
50 mm
FIX04
B
50 mm
FIX06
A1
30 mm
FIX08
B1
30 mm
FIX10
H
14 mm
FIX12
T
6 mm
FIX14
D
12.5 mm
FIX16
d
6.5 mm
FIX18
Load
35 kg
FIX20
Reference weight
0.14 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D