??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
JDGFA5-P5.5-L5-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDGFA,SJDGFA - Locating Pins - Large Head, Tapered·Tapped - Round - Dimensions Configurable
Bill of material
JDGFA5-P5.5-L5-B2
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
값 입력 VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
값 입력 VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
E
3 mm
FIX06
M(Coarse)
M2
FIX08
Sa
3 mm
VAR10
Change Length of Tapered Point
VAR12
TC Specify unit 1mm
mm
VAR14
Processing neck R
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D