??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KJDGFC10-P14-L5-B4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDGFC,JDGVC,KJDGFC,KJDGVC,SJDGFC,SJDGVC - Fixed type of locating pin with large end cone angle bolt
Bill of material
KJDGFC10-P14-L5-B4
MODEL
Model
LV1
shape
MAT
Material
HN
hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
P minimum unit 0.01mm
mm
Wert eingeben für VAR04
P minimum unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L minimum unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR06
L minimum unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B minimum unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR08
B minimum unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
Dg6 tol
-0.005/-0.014 mm
FIX04
d
4.5 mm
FIX06
d1
8.0 mm
FIX08
h
5.0 mm
FIX10
Applicable bolt M
M4
FIX12
C
2 mm
FIX14
E
4 mm
FIX16
Ka
4.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D