??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
JDGVP2-P2.5-L2-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDGV,KJDGV,SJDGV,JDGVP,KJDGVP,SJDGVP,JDGVG,KJDGVG,SJDGVG - Locating Pins - Large Head, Tapered - Diamond - Dimensions Configurable
Bill of material
JDGVP2-P2.5-L2-B2
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Wert eingeben für VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
Wert eingeben für VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
C
0.5 mm
FIX06
E
1 mm
FIX08
Sa
0 mm
FIX10
Ka
1.2 mm
VAR10
Tapping Machining
FIX12
MH
-
VAR12
Change Length of Tapered Point
VAR14
TC Specify unit 1mm
mm
VAR16
Processing neck R
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D