??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
JDGVP2-P2.5-L2-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDGV,KJDGV,SJDGV,JDGVP,KJDGVP,SJDGVP,JDGVG,KJDGVG,SJDGVG - Locating Pins - Large Head, Tapered - Diamond - Dimensions Configurable
Bill of material
JDGVP2-P2.5-L2-B2
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
값 입력 VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
값 입력 VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
C
0.5 mm
FIX06
E
1 mm
FIX08
Sa
0 mm
FIX10
Ka
1.2 mm
VAR10
Tapping Machining
FIX12
MH
-
VAR12
Change Length of Tapered Point
VAR14
TC Specify unit 1mm
mm
VAR16
Processing neck R
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D