??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JDMFA5-P5.5-L5-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDMFA,KJDMFA,SJDMFA - Locating Pins - Large Flat Head - Tapped- Dimensions Configurable
Bill of material
JDMFA5-P5.5-L5-B2
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Enter value for VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.008 mm
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
M(Coarse)
M2
FIX08
Sa
3 mm
FIX10
C
1.0 mm
VAR10
Tapping Machining
FIX12
MH
-
FIX14
S2
0 mm
VAR12
Processing neck R
VAR14
Changes C Chamfered Size
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D