??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
JDMFA5-P5.5-L5-B2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDMFA,KJDMFA,SJDMFA - Locating Pins - Large Flat Head - Tapped- Dimensions Configurable
Bill of material
JDMFA5-P5.5-L5-B2
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
값 입력 VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.008 mm
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
값 입력 VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
M(Coarse)
M2
FIX08
Sa
3 mm
FIX10
C
1.0 mm
VAR10
Tapping Machining
FIX12
MH
-
FIX14
S2
0 mm
VAR12
Processing neck R
VAR14
Changes C Chamfered Size
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D