??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
JDMFB3-P3.5-L2-B3-ML3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDMFB,SJDMFB - Locating Pins - Large Flat Head - Threaded - Dimensions Configurable
Bill of material
JDMFB3-P3.5-L2-B3-ML3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
-0.002/-0.008 mm
VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour VAR04
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.008 mm
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
Entrez la valeur pour VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
Entrez la valeur pour VAR08
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
ML Specify unit 1mm
mm
Entrez la valeur pour VAR10
ML Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX06
C
0.5 mm
FIX08
M(Coarse)
M3
FIX95
PDF
PDF
Modèles CAO générés
You have not yet generated a CAD or PDF file for download.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D