??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
JDWU3-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JDWU,JDWUB,SJDWU - Height Adjusting Pins - Counterbored - L Configurable
Bill of material
JDWU3-6
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
L Specify unit 0.01mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
D
12 mm
FIX04
d
3.5 mm
FIX06
d1
6.5 mm
FIX08
Sa
4 mm
FIX10
Applicable Screw
M3
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D