??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JLX33CB2-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JLX33CB,JLX35CB,JLX35CN,JLX34CN,JLX35CK,JLX33S,JLX35S,JLX35SK - Pivot Pins - Retaining Ring with Shoulder - L Dimension Configurable Type
Bill of material
JLX33CB2-5
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Retaining Ring 1 pcs.
AMAT
Attachment Material
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance (g6)
-0.002/-0.008
VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
m
0.50 mm
FIX06
m Tolerance
+0.050/0 mm
FIX08
N
2 mm
FIX10
u
1.9 mm
FIX12
(n)
1.5 mm
FIX14
d
1.5 mm
FIX16
d Tolerance
+0.060/0 mm
FIX18
Ta
1.5 mm
FIX20
H
4.5 mm
FIX22
Included Retaining Ring Shape
E Type mm
FIX24
Included Retaining Ring JIS Nominal
No.1.5
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D