??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JLX48CN3-5-E1-F0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JLX48CB,JLX49CB,JLX48CN,JLX49CN,JLX48S,JLX49S - Pivot Pins - Shouldered with Set Screw Flat
Bill of material
JLX48CN3-5-E1-F0
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance (g6)
-0.002/-0.008 mm
VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
E Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR06
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
F Specify unit 0.1mm
mm
FIX04
A
5.5 mm
FIX06
u
2.9 mm
FIX08
Ta
1.5 mm
FIX10
(n)
0.98 mm
FIX12
(N)
0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D