??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
JLX63CBM4-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
JLX62CB,JLX63CB,JLX62S,JLX63S - 铰链销-轴径公差可选型-B形(螺帽固定型)
明细表
JLX63CBM4-5
MODEL
型号
MAT
材质
HN
硬度
SUR
表面处理
ATT
附件
1个螺帽
AMAT
附件材质
CODE
Code
VAR02
D 公差选择
VAR04
D
mm
FIX02
D 公差
+0.012/+0.004
VAR06
L 指定单位0.1mm
mm
输入参数值: VAR06
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
A
7 mm
FIX06
B
5 mm
FIX08
Ta
3 mm
FIX10
F
6 mm
FIX12
u
3.9 mm
FIX14
(n)
1.48 mm
FIX16
M(粗牙螺纹)
M3
FIX18
附属螺帽
M3×0.5
VAR08
变更螺纹部直径
VAR10
MC 选择
mm
VAR12
变更螺纹部长度
VAR14
FC 指定单位1mm
mm
VAR16
变更肩厚
VAR18
TC指定单位0.5mm
mm
VAR20
变更L尺寸公差
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D