??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JLX63CBM4-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JLX62CB,JLX63CB,JLX62S,JLX63S - Pivot Pins - Diameter Tolerance Selectable - Shape B (Lock Nut)
Bill of material
JLX63CBM4-5
MODEL
Model
MAT
Material
HN
Hardness
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Nut 1 pcs.
AMAT
Attachment Material
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Select
VAR04
D
mm
FIX02
D Tolerance
+0.012/+0.004
VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
A
7 mm
FIX06
B
5 mm
FIX08
Ta
3 mm
FIX10
F
6 mm
FIX12
u
3.9 mm
FIX14
(n)
1.48 mm
FIX16
M(Coarse)
M3
FIX18
Included Nut
M3×0.5
VAR08
Thread Diameter
VAR10
MC Selection
mm
VAR12
Thread Part Length
VAR14
FC Specify unit 1mm
mm
VAR16
Shoulder Thickness
VAR18
TC Specify unit 0.5mm
mm
VAR20
L Dimension Tolerance
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D