??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JLZ34CN4-12-4-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JLZ34CB,JLZ34CN,JLZ35CB,JLZ35CN - Hinged base - thick wall/central fulcrum four-point mounting type
Bill of material
JLZ34CN4-12-4-20
MODEL
Model
LV1
type
MAT
material
S45C
SUR
surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
T
mm
VAR06
W
mm
Enter value for VAR06
W
mm
cm
inch
ft
VAR08
H
mm
Enter value for VAR08
H
mm
cm
inch
ft
FIX02
La
32 mm
FIX04
F
18 mm
FIX06
P
22 mm
FIX08
X
5.00 mm
FIX10
S
7.5 mm
FIX12
d2
4.5 mm
FIX14
d1
8.0 mm
FIX16
H1
4.6 mm
FIX18
C
3 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D