??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
JLZ34CN4-12-4-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JLZ34CB,JLZ34CN,JLZ35CB,JLZ35CN - Hinged base - thick wall/central fulcrum four-point mounting type
Bill of material
JLZ34CN4-12-4-20
MODEL
Model
LV1
type
MAT
material
S45C
SUR
surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
T
mm
VAR06
W
mm
값 입력 VAR06
W
mm
cm
inch
ft
VAR08
H
mm
값 입력 VAR08
H
mm
cm
inch
ft
FIX02
La
32 mm
FIX04
F
18 mm
FIX06
P
22 mm
FIX08
X
5.00 mm
FIX10
S
7.5 mm
FIX12
d2
4.5 mm
FIX14
d1
8.0 mm
FIX16
H1
4.6 mm
FIX18
C
3 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D