??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
JLZ34CN4-12-4-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JLZ34CB,JLZ34CN,JLZ35CB,JLZ35CN - Hinged base - thick wall/central fulcrum four-point mounting type
Bill of material
JLZ34CN4-12-4-20
MODEL
Model
LV1
type
MAT
material
S45C
SUR
surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
T
mm
VAR06
W
mm
Введите значение для VAR06
W
mm
cm
inch
ft
VAR08
H
mm
Введите значение для VAR08
H
mm
cm
inch
ft
FIX02
La
32 mm
FIX04
F
18 mm
FIX06
P
22 mm
FIX08
X
5.00 mm
FIX10
S
7.5 mm
FIX12
d2
4.5 mm
FIX14
d1
8.0 mm
FIX16
H1
4.6 mm
FIX18
C
3 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D