??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
JR11D3.1-50.8-V220-W50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JR11D - Cartridge Heaters - Selectable L, W
Bill of material
JR11D3.1-50.8-V220-W50
MODEL
Model
JR11D3.1-50.8-V220-W50
VAR02
D
mm
HMAT
Heater Material
SUS304
TMAT
Terminal Material
-
LWMAT
Lead Wire Material
Copper Wire
LWFMAT
Lead Wire Film Material
Glass Braid
AOT
Lead Wire Heat Resistance Temperature
180°C
CODE
Code
JR11D
VAR04
L
mm
VAR06
V (Voltage)
V
VAR08
W (Electric Power)
W
FIX02
Electrical Power Density
12.6 W/cm2
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D