??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
JR13D6-50-V220-W100
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
JR13D - Cartridge Heaters - L-Shaped
Bill of material
JR13D6-50-V220-W100
MODEL
Model
JR13D6-50-V220-W100
HMAT
Heater Material
SUS304
CMAT
Collar Material
SUS304
LWMAT
Lead Wire Material
See below
LWFMAT
Lead Wire Film Material
Teflon wire
AOT
Lead Wire Heat Resistance Temperature
260°C
TMAT
Terminal Material
Copper (Tin Plating)
CODE
Code
JR13D
VAR02
D
mm
VAR04
L
mm
VAR06
V (Voltage)
V
VAR08
W (Electric Power)
100 W
FIX02
Electrical Power Density
12.3 W/cm2
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D