??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KBMA3-5-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KBMA - Cap bolt1
Bill of material
KBMA3-5-6
MODEL
Model
KBMA3-5-6
LV1
LV1 type
Full-length designated type
LV2
LV2 type
Round head bolt type
MAT
Material
Equivalent to SUSXM7
SCF
Strength classification
A2-50
CODE
Code
KBMA
VAR10
M
VAR15
l
mm
Wert eingeben für VAR15
l
mm
cm
inch
ft
VAR20
L
mm
Wert eingeben für VAR20
L
mm
cm
inch
ft
FIX02
A2
5.5 mm
FIX04
H(MAX)
1.6 mm
FIX06
C(MIN)
1.04 mm
FIX08
d
2.2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D